har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable
Article No.: 09 45 452 1514
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-port RJ45 Cat.6; PFT 3,5m cable
Article No.: 09 45 452 1514
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-port |
Elément | Interfaces de service |
Spécification | RJ45 |
Longueur de câble | 3,5 m |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Type de connexion | Prise mâle à connecteur |
Fixation | Vissable sur plaques couvercle |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Température ambiante | -25 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Argent |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-2 |
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
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 174,39 g |
Pays d'origine | Lettonie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140060203 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060304 Câble de raccordement |
Précédent
Suivant