har-port PFT for HIFF inserts silver
Article No.: 09 45 452 0000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-port PFT for HIFF inserts silver
Article No.: 09 45 452 0000
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | har-port |
Type d'accessoire | Embase de traversée de cloison |
Description de l'accessoire | pour tous les modules compatibles HIFF |
Couleur (capot/embase) | Argent |
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
Spécifications | EN 45545-2 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 4,7 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140060029 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Précédent
Suivant