har-key latching 2x 90°
Article No.: 09 45 453 1300
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-key latching 2x 90°
Article No.: 09 45 453 1300
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Cet article nécessite des blocs de contact supplémentaires et un support de module pour être fonctionnel. Veuillez les sélectionner dans la rubrique « Produits correspondants».
Détails du produit
Catégorie | Interfaces opérateurs |
---|---|
Série | har-key |
Elément | Commutateurs à clé |
Spécification | verrouillage 2x 90° |
Diamètre du trou de montage | 22,3 mm |
---|
Voie d'actionnement | 6 mm |
---|---|
Catégorie de surtension | III (protection par basse tension) |
Couple de serrage | 1,5 ... 2,2 Nm Écrou de fixation |
Température de service | -25 ... +70 °C |
Température de stockage | -40 ... +80 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Épaisseur du panneau | 1 ... 7 mm |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | EN 60947-5-1 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 1 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85365080 |
GTIN | 5713140449206 |
ETIM | EC000222 |
eCl@ss | 27371213 Tête pour sélecteur |
Précédent
Suivant