Demande d'échantillon express gratuit


Produit actuellement indisponible

Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques
Taux de transmission de données
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 10 Gbit/s
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 10 Gbit/s
Rangées de contacts
1
1
Caractéristiques de transmission
SPE T1-B|Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Degré de pollution
3
3
Intensité nominale
‌ 9 A
‌ 9 A
Limite de température
-40 ... +105 °C
-40 ... +105 °C
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
I (600 ≤ CTI)
Longueur à dénuder
7 mm
7 mm
Section de fil du conducteur
0,2 ... 1,5 mm²
0,2 ... 1,5 mm²
Version
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
1
1
Contenu du kit
Exemple
750 pièces sur bobine
Méthode de raccordement
Raccordement à lame de pression|Raccordement par soudage par refusion (THR)
Raccordement à lame de pression|Raccordement par soudage par refusion (THR)
Identification
Catégorie
Connecteurs
Connecteurs
Elément
Bornier pour circuit imprimé
Bornier pour circuit imprimé
Série
har-flexicon@
har-flexicon@
Informations commerciales
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
GTIN
5713140279964
5713140279919
ETIM
EC002637
EC002637
Numéro de tarif douanier européen
85366990
85366990
Pays d'origine
Chine
Chine
Dimensions du produit conditionné
1
750
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polyphthalamide (PPA)
Polyphthalamide (PPA)
Couleur (d'insert)
Vert
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08)
EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
R26
China RoHS
e
e
État ELV
normes
normes
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
V-0
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Non contenu
RoHS
normes
normes
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Non contenu
Surface (contacts)
Sn Côté accouplement|Sn Côté raccordement
Sn Côté accouplement|Sn Côté raccordement
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre|Ressort en acier
Alliage de cuivre|Ressort en acier
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677