har-flexicon 5,00 TWPV-18 GN

Article No.: 14 03 181 6101 000


Bornier pour circuit imprimé

har-flexicon 5,00 TWPV-18 GN

Article No.: 14 03 181 6101 000

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Bornier pour circuit imprimé Vertical Raccordement à lame de pression , Raccordement par soudage à la vague Intensité nominale: ‌12 A Contacts: 18 Alliage de cuivre Sn sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement Polyamide (PA) Vert

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-flexicon®
Elément Bornier pour circuit imprimé
Spécification Vertical
Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
Raccordement par soudage à la vague
Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts 18
Section de fil du conducteur 0,2 ... 2,5 mm² Rigide
0,2 ... 2,5 mm² Multibrins
0,5 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
0,5 ... 2,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
Section de fil du conducteur AWG 30 ... AWG 12
Rangées de contacts 1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 5 mm
Intensité nominale ‌ 12 A
Tension nominale 300 V
Tension de claquage 4 kV
Degré de pollution 3
Longueur à dénuder 10 mm
Limite de température -40 ... +110 °C
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) Vert
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Sn sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
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
Dimensions du produit conditionné 50
Poids net 27,92 g
Pays d'origine Italie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140112391
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant