Demande d'échantillon express gratuit


Produit actuellement indisponible

Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques
Résistance d'isolement
109 Ω
109 Ω
Rangées de contacts
1
1
Degré de pollution
3
3
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
3,81 mm
3,81 mm
Tension nominale
220 V
220 V
Tension de claquage
4 kV
4 kV
Intensité nominale
‌ 10 A
‌ 10 A
Limite de température
-40 ... +110 °C
-40 ... +110 °C
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
I (600 ≤ CTI)
Résistance de contact
≤ 15 mΩ
≤ 15 mΩ
Longueur à dénuder
9 ... 10 mm
9 ... 10 mm
Section de fil du conducteur
0,14 ... 1,5 mm² Rigide|0,14 ... 1,5 mm² Multibrins|0,5 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique|0,1 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
0,14 ... 1,5 mm² Rigide|0,14 ... 1,5 mm² Multibrins|0,5 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique|0,1 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
Version
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
6
3
Méthode de raccordement
Raccordement à lame de pression|Raccordement par soudage par refusion (THR)
Raccordement à lame de pression|Raccordement par soudage par refusion (THR)
Identification
Catégorie
Connecteurs
Connecteurs
Elément
Bornier pour circuit imprimé
Bornier pour circuit imprimé
Spécification
Vertical
Vertical
Série
har-flexicon@
har-flexicon@
Informations commerciales
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Poids net
7,14 g
1 g
GTIN
5713140111905
5713140111547
ETIM
EC002637
EC002637
Numéro de tarif douanier européen
85366990
85366990
Pays d'origine
Italie
Italie
Dimensions du produit conditionné
100
200
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polyamide (PA)|Polyphthalamide (PPA)
Polyamide (PA)|Polyphthalamide (PPA)
Couleur (d'insert)
Noir
Noir
China RoHS
e
e
État ELV
normes
normes
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
V-0
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Non contenu
RoHS
normes
normes
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Non contenu
Surface (contacts)
Sn sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement
Sn sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Alliage de cuivre
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
UL 1059 XCFR2.E314677|CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Homologations
CE|UKCA
CE|UKCA