har-flexicon 3,50 TWIH-4 Profinet

Article No.: 14 03 041 4301 201


Nouveau
NouveauBornier pour circuit imprimé

har-flexicon 3,50 TWIH-4 Profinet

Article No.: 14 03 041 4301 201

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Bornier pour circuit imprimé Raccordement autodénudant, Raccordement par soudage à la vague Intensité nominale: ‌2.5 A Contacts: 4 Alliage de cuivre Sn Côté accouplement, Sn Côté raccordement PA66 Blanc, Bleu, Jaune, Orange

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-flexicon®
Elément Bornier pour circuit imprimé
Méthode de raccordement Raccordement autodénudant
Raccordement par soudage à la vague
Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts 4
Applications pour soudage à la vague
Section de fil du conducteur 0,2 ... 0,34 mm²
Section de fil du conducteur AWG 24 ... AWG 22
Rangées de contacts 1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 3,5 mm
Intensité nominale ‌ 2,5 A
Degré de pollution 3
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Distance d'isolement ‌ 2,3 mm
Ligne de fuite ‌ 2,3 mm
Limite de température -40 ... +105 °C
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) PA66
Couleur (d'insert) Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Sn Côté accouplement
Sn Côté raccordement
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
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Dimensions du produit conditionné 250
Poids net 2,4 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140280069
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant