har-flexicon 3,50 TTSH-11 BK

Article No.: 14 02 111 4402 000


Bornier pour circuit imprimé

har-flexicon 3,50 TTSH-11 BK

Article No.: 14 02 111 4402 000

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Bornier pour circuit imprimé Horizontal Raccordement à vis, Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌12 A Contacts: 11 Alliage de cuivre Sn sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA) Noir

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-flexicon®
Elément Bornier pour circuit imprimé
Spécification Horizontal
Méthode de raccordement Raccordement à vis
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts 11
Applications pour soudage par refusion THR
Section de fil du conducteur 0,05 ... 1,5 mm² Rigide
0,05 ... 1 mm² Multibrins
0,5 ... 1 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
0,1 ... 1 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
Section de fil du conducteur AWG 28 ... AWG 16
Rangées de contacts 1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 3,5 mm
Intensité nominale ‌ 12 A
Tension nominale 150 V
Tension de claquage 2,5 kV
Degré de pollution 3
Longueur à dénuder 5 ... 6 mm
Couple de serrage 0,2 ... 0,25 Nm
Limite de température -40 ... +110 °C
Taille M2
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Sn sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 0,1 g
Pays d'origine Italie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140208308
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant