har-flexicon 2,54 TSPV-3 T24 BK 250pcs

Article No.: 14 01 031 3101 000


Bornier pour circuit imprimé

har-flexicon 2,54 TSPV-3 T24 BK 250pcs

Article No.: 14 01 031 3101 000

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Bornier pour circuit imprimé Vertical Raccordement à lame de pression , Raccordement par soudage par refusion (SMT) Intensité nominale: ‌6 A Contacts: 3 Alliage de cuivre Sn sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement Polymère à cristaux liquides (LCP) Noir

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série har-flexicon®
Elément Bornier pour circuit imprimé
Spécification Vertical
Caractéristiques Reconnexion : 10 fois (uniquement avec une section de conducteur identique ou supérieure)
Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts 3
Détails Un conducteur d'une section (semi-rigide/torsadé) pouvant aller jusqu'à 0,75 mm² est possible à une tension nominale de 32 V avec III/2.
Contenu du kit 250 pièces sur bobine
Section de fil du conducteur 0,14 ... 0,5 mm² Rigide
0,2 ... 0,5 mm² Multibrins
0,25 ... 0,34 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 20
Rangées de contacts 1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
Intensité nominale ‌ 6 A
Tension nominale 160 V
Tension de claquage 2,5 kV
Degré de pollution 3
Distance d'isolement ‌ 1,5 mm
Ligne de fuite ‌ 1,6 mm
Résistance d'isolement >109 Ω
Résistance de contact ≤ 20 mΩ
Longueur à dénuder 6 mm
Limite de température -40 ... +125 °C
Force d'insertion ≤ 15 N
Force d'arrachement ≥ 3 N
Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Résistance aux vibrations 5 à 150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Sn sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
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
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.524 g
Pays d'origine Vietnam
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140110960
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant