Demande d'échantillon express gratuit


Produit actuellement indisponible

Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques
Résistance d'isolement
109 Ω
109 Ω
Ligne de fuite
‌ 1,6 mm
‌ 1,6 mm
Force d'insertion
≤ 60 N
≤ 60 N
Force d'arrachement
≥ 12 N
≥ 12 N
Rangées de contacts
1
1
Degré de pollution
3
3
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,54 mm
2,54 mm
Tension nominale
160 V
160 V
Tension de claquage
2,5 kV
2,5 kV
Distance d'isolement
‌ 1,5 mm
‌ 1,5 mm
Intensité nominale
‌ 6 A
‌ 6 A
Résistance aux vibrations
5 à 150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
5 à 150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
Limite de température
-40 ... +125 °C
-40 ... +125 °C
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
≤ 20 mΩ
Longueur à dénuder
6 mm
6 mm
Section de fil du conducteur
0,14 ... 0,5 mm² Rigide|0,2 ... 0,5 mm² Multibrins|0,25 ... 0,34 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
0,14 ... 0,5 mm² Rigide|0,2 ... 0,5 mm² Multibrins|0,25 ... 0,34 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
Version
Détails
Un conducteur d'une section (semi-rigide/torsadé) pouvant aller jusqu'à 0,75 mm² est possible à une tension nominale de 32 V avec III/2.
Un conducteur d'une section (semi-rigide/torsadé) pouvant aller jusqu'à 0,75 mm² est possible à une tension nominale de 32 V avec III/2.
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
12
12
Contenu du kit
Exemple
500 pièces sur bobine
Méthode de raccordement
Raccordement à lame de pression|Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Raccordement à lame de pression|Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Identification
Catégorie
Connecteurs
Connecteurs
Caractéristiques
Reconnexion : 10 fois (uniquement avec une section de conducteur identique ou supérieure)
Reconnexion : 10 fois (uniquement avec une section de conducteur identique ou supérieure)
Elément
Bornier pour circuit imprimé
Bornier pour circuit imprimé
Spécification
Horizontal
Horizontal
Série
har-flexicon@
har-flexicon@
Informations commerciales
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Poids net
0,01 g
2.680 g
GTIN
5713140111356
5713140111349
ETIM
EC002637
EC002637
Numéro de tarif douanier européen
85366990
85366990
Pays d'origine
Vietnam
Vietnam
Dimensions du produit conditionné
1
1
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Couleur (d'insert)
Noir
Noir
China RoHS
e
e
État ELV
normes
normes
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
V-0
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Oui
RoHS
normes
normes
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Non contenu
Surface (contacts)
Sn sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement
Sn sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Alliage de cuivre
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079