har-button ring illumination
Article No.: 09 45 453 2101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
har-button ring illumination
Article No.: 09 45 453 2101
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Cet article nécessite des blocs de contact supplémentaires, un support de module et un capuchon de protection. Veuillez les sélectionner dans la rubrique « Produits correspondants».
Détails du produit
Catégorie | Interfaces opérateurs |
---|---|
Série | har-button |
Elément | Boutons poussoir |
Spécification | avec éclairage circulaire |
Diamètre du trou de montage | 30,5 mm |
---|
Précédent
Suivant