Demande d'échantillon express gratuit


Produit actuellement indisponible

Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques
Épaisseur du circuit imprimé
‌4,6 mm ±0,3 ‌
‌5,8 mm ±0,3 ‌
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
Identification
Type d'accessoire
Protection pour pions
Protection pour pions
Catégorie
Accessoires
Accessoires
Série
har-bus@ 64
har-bus@ 64
Informations commerciales
eCl@ss
27440292 Composant du connecteur (accessoires)
27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Poids net
6,7 g
6,548 g
GTIN
5713140000537
5713140000551
ETIM
EC002943
EC002943
Numéro de tarif douanier européen
85366990
85366990
Pays d'origine
Allemagne
Allemagne
Dimensions du produit conditionné
100
100
Propriétés du matériau
China RoHS
e
e
État ELV
normes
normes
Matériaux (accessoires)
Plastique
Plastique
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
V-0
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Non contenu
RoHS
normes
normes
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Non contenu
Couleur (accessoires)
RAL 7032 (gris silex)
RAL 7032 (gris silex)
Spécifications et homologations
Classification chemins de fer
F1/I2 selon to NFF 16-101/102
F1/I2 selon to NFF 16-101/102