Request free express sample
Product currently unavailable
Please choose an alternative sample that is very similar.
Données techniques | ||
---|---|---|
Épaisseur du circuit imprimé | 4,6 mm ±0,3 | 5,2 mm ±0,3 |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Identification | ||
Type d'accessoire | Protection pour pions | Protection pour pions |
Catégorie | Accessoires | Accessoires |
Série | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) | 27440292 Connector component (accessories) |
Poids net | 6,7 g | 6,22 g |
GTIN | 5713140000537 | 5713140000544 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Allemagne | Allemagne |
Dimensions du produit conditionné | 100 | 100 |
Propriétés du matériau | ||
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Matériaux (accessoires) | Plastique | Plastique |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Couleur (accessoires) | RAL 7032 (gris silex) | RAL 7032 (gris silex) |
Spécifications et homologations | ||
Classification chemins de fer | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 | F1/I2 selon to NFF 16-101/102 |