Demande d'échantillon express gratuit


Produit actuellement indisponible

Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques
Résistance d'isolement
1010 Ω
1010 Ω
Hot plugging
Non
Non
Force d'insertion
≤ 160 N
≤ 160 N
Force d'arrachement
≤ 120 N
≤ 120 N
Intensité nominale
‌ 1 A
‌ 1 A
Ligne de fuite
‌1 mm entre 2 rangées (a, b, c)|‌1,2 mm entre 2 rangées (z, d)|‌1 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c)|‌1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d)
‌1 mm entre 2 rangées (a, b, c)|‌1,2 mm entre 2 rangées (z, d)|‌1 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c)|‌1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d)
Classe de performance
2|selon IEC 61076-4-113
2|selon IEC 61076-4-113
Rangées de contacts
5
5
Résistance de contact
≤20 mΩ pour les rangées a, b et c|≤30 mΩ pour les rangées z, d
≤20 mΩ pour les rangées a, b et c|≤30 mΩ pour les rangées z, d
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
2,54 mm
2,54 mm
Cycles de connexion
≥ 250
≥ 250
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,54 mm
2,54 mm
Tension d’essai Ur.m.s.
1 kV
1 kV
Épaisseur du circuit imprimé
≥1,6 mm
≥1,6 mm
Distance d'isolement
‌1 mm entre 2 rangées (a, b, c)|‌1,2 mm entre 2 rangées (z, d)|‌1 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c)|‌1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d)
‌1 mm entre 2 rangées (a, b, c)|‌1,2 mm entre 2 rangées (z, d)|‌1 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c)|‌1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d)
Limite de température
-40 ... +105 °C par la limite maximale de température autorisée limitée par le CI
-40 ... +105 °C par la limite maximale de température autorisée limitée par le CI
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
Version
Fixation pour circuit imprimé
Avec bride de fixation
Sans bride de fixation
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Carte mère à carte fille
Nombre de contacts
160
160
Longueur du raccordement
17 mm
17 mm
Méthode de raccordement
Raccordement à insertion en force
Raccordement à insertion en force
Configuration de contact
Rangées z, a, b, c et d positions 1, 2, ... , 31, 32
Rangées z, a, b, c et d positions 1, 2, ... , 31, 32
Identification
Catégorie
Connecteurs
Connecteurs
Elément
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Description du contact
Droit
Droit
Série
har-bus@ 64
har-bus@ 64
Informations commerciales
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Poids net
28 g
30,5 g
GTIN
5713140000254
5713140000261
ETIM
EC002637
EC002637
Numéro de tarif douanier européen
85366990
85366990
Pays d'origine
Allemagne
Allemagne
Dimensions du produit conditionné
20
10
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Couleur (d'insert)
Beige
Beige
China RoHS
e
e
État ELV
normes
normes
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
V-0
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Oui
RoHS
normes
normes
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Non contenu
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement|Métal noble sur Ni Côté raccordement
Métal noble sur Ni Côté accouplement|Métal noble sur Ni Côté raccordement
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Alliage de cuivre
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer
F1/I2 selon to NFF 16-101/102
F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Spécifications
IEC 61076-4-113
IEC 61076-4-113