grip frame Han 6B hinged frame
Article No.: 09 00 006 5605
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
grip frame Han 6B hinged frame
Article No.: 09 00 006 5605
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type d'accessoire | Cadre de fixation |
Description de l'accessoire | Avec adaptateur à vis et vis à utiliser en combinaison avec la référence 09 00 000 5602 |
Taille | 06 B |
---|
Matériaux (accessoires) | Métallique |
---|---|
Surface (accessoires) | Plaqué zinc |
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
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 120 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140193406 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant