female insert 20A, blue

Article No.: 11 05 105 2815


Inserts

female insert 20A, blue

Article No.: 11 05 105 2815

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Inserts Multiplicateur Femelle Polycarbonate (PC) RAL 5015 (bleu ciel) Contacts: 5

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han-Yellock®
Elément Multiplicateur
Spécification 5 Contacts court-circuités
0 Contacts non court-circuités
Genre Femelle
Nombre de contacts 5
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 5015 (bleu ciel)
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 6,06 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140109728
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant