clamp short f.Gigabit and Shielded modul

Article No.: 09 14 000 9983


Serre-câble

clamp short f.Gigabit and Shielded modul

Article No.: 09 14 000 9983

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Serre-câble Diamètre de câble: 6 ... 10 mm Alliage de zinc moulé

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Serre-câble
Température ambiante -40 ... +85 °C
Diamètre de câble 6 ... 10 mm
Matériaux (accessoires) Alliage de zinc moulé
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
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 6,6 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140018952
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant