circular Connector w. Harax 7/8" L5 M
Article No.: 21 04 116 1505
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
circular Connector w. Harax 7/8" L5 M
Article No.: 21 04 116 1505
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires 7/8" |
Elément | Connecteur de câble |
Spécification | Droit |
Méthode de raccordement | HARAX® technologie de connexion |
---|---|
Genre | Mâle |
Blindage | Non blindé |
Nombre de contacts | 5 |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Section de fil du conducteur | 0,75 ... 1,5 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 18 ... AWG 16 |
Diamètre extérieur | ≤ 2,8 mm |
Intensité nominale | 10 A |
Tension nominale du conducteur de terre | 230 V |
Rated voltage conductor-conductor | 400 V |
Tension de claquage | 4,8 kV |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | III |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Couple de serrage | 1,5 Nm |
clé de 4 (vis moletée / écrou moleté) | 22 |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 condition de couplage |
Diamètre de câble | 6,8 ... 12,5 mm |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Polyuréthane thermoplastique (TPU) | |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
Alliage de zinc moulé | |
Polyuréthane thermoplastique (TPU) | |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 8,944 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140139831 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440116 Circular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant