blinding cap for female with eyelet

Article No.: 21 01 000 0030


Couvercle de protection

blinding cap for female with eyelet

Article No.: 21 01 000 0030

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour inserts femelle, avec boucle Métallique Degré de protection: IP65 / IP67

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Connecteurs circulaires M12
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour inserts femelle
avec boucle
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67
Matériaux (accessoires) Métallique
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 12 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140136496
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant