blinding cap for female with cable clip
Article No.: 21 01 000 0031
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
blinding cap for female with cable clip
Article No.: 21 01 000 0031
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour inserts femelle |
avec clip pour câble |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 |
---|
Matériaux (accessoires) | Métallique |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 10 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140136502 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant