Yellock Monobloc 30 female
Article No.: 11 05 325 3101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Yellock Monobloc 30 female
Article No.: 11 05 325 3101
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han-Yellock® |
Elément | Monobloc |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Taille | Han-Yellock® 30 |
Nombre de contacts | 25 |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
ATTENTION ! Il est impossible d'utiliser 2 inserts monobloc de 30 dans un boîtier Han-Yellock® 60 ! |
Section de fil du conducteur | 0,14 ... 4 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 16 A |
Tension nominale | 500 V |
Tension de claquage | 6 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 22,64 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140109797 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant