Washer f. sliding frame (D=15mm)
Article No.: 09 14 000 9986
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Washer f. sliding frame (D=15mm)
Article No.: 09 14 000 9986
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type d'accessoire | Rondelle flottante |
Détails | Pour pouvoir monter le cadre coulissant de façon flottante en utilisant des vis de fixation standard M4 |
---|
Tolérance de flottement | ± 3 mm |
---|
Matériaux (accessoires) | Alliage de zinc moulé |
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
Nickel |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 3 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 79070000 |
GTIN | 5713140194618 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Précédent
Suivant