WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 1000m

Article No.: 09 45 600 0380


Câble cuivre (rond)

WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 1000m

Article No.: 09 45 600 0380

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) WTB 2x 0,75 mm² Elastomère Longueur de câble: 1,000 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble WTB
Longueur de câble 1.000 m
Nombre de fils 2
Structure du conducteur 2x 0,75 mm²
Impédance 120 Ω
Limite de température -40 ... +90 °C indifférent
Rayon de courbure minimal 6 x diamètre de câble (courbure simple)
Matériau (câble) Elastomère
Couleur (câble) Noir
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications NFPA 130
EN 50306-4
UL 1685
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 114.000 g
Poids net ‌ 114 g/m
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140273214
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant