Vis de terre supplémentaire
Article No.: 09 20 000 9919
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Vis de terre supplémentaire
Article No.: 09 20 000 9919
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Vis de terre |
Description de l'accessoire | Han A® |
Han® 15 D | |
Han® 25 D |
Taille | M3,5 |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 1,18 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 73181558 |
GTIN | 5713140038172 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant