Vis de fixation
Article No.: 09 33 000 9912
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Vis de fixation
Article No.: 09 33 000 9912
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Douille |
Détails | Commandez 2 pièces pour un connecteur. |
---|
RoHS | conformité avec exemption |
---|---|
Exemptions RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids |
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
Numéro ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Dimensions du produit conditionné | 50 |
---|---|
Poids net | 2 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 73181558 |
GTIN | 5713140050396 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant