Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 6,5m
Article No.: 08 91 901 1065 B0
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Vehicle Plug CCS Typ2 70² potted 6,5m
Article No.: 08 91 901 1065 B0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Elément | Câble de chargement |
---|---|
Spécification | Câble droit |
CCS (Combined Charging System) | |
Mode chargement | Mode 4 |
Connecteur 1 | Type 2 |
Femelle (côté véhicule) | |
Connecteur 2 | Non assemblé |
Retiré | |
Type de capteur | Pt 1000 |
Caractéristiques | Surveillance de la température avec 2x Pt 1000 |
Plage de température : -40°C ... 180°C (coefficient de température selon DIN EN 60751) | |
Courant de mesure recommandé : 0,1 - 0,3 mA (tolérance selon DIN EN 60751) | |
Stabilité à long terme (max. R0-Dérive) : dans la plage de température, aucune dérive n'est attendue (>20 ans). | |
Température d'arrêt : 90°C, équivalent à une valeur Pt 1000 de 1347,07 Ω |
Longueur de câble | 6,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 6 |
Structure du conducteur | 2x 70 mm² + 35 mm² + 3x (2x 0,75 mm²) |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
non séparable | |
Nombre de contacts | 5 |
Nombre de contacts de signal | 2 |
Nombre de contacts de puissance | 3 |
Configuration de contact | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
Détails | Également disponible avec le logo du client sur demande. |
Tension nominale (partie signal) | 30 V AC |
---|---|
Tension nominale (puissance) | 1.000 V DC |
Intensité nominale (partie signal) | 2 A |
Intensité nominale (puissance) | 210 A |
Intensité nominale (puissance) | 250 A pendant 30 min max. |
Type d'intensité | DC |
Puissance de chargement | 210 kW |
Résistance au codage | 1.500 Ω entre terre et PP |
Longueur à dénuder | 200 mm |
Température ambiante | -30 ... +50 °C en fonctionnement |
-40 ... +80 °C stockage/transport | |
Pression d'air | ≥540 hPa ≈ 5000 m |
Force d'insertion | < 100 N |
Force d'arrachement | < 100 N |
Cycles de connexion | ≥ 10.000 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 Zone de contact |
IP44 condition de couplage | |
IP69 Zone d'embase | |
Diamètre de câble | 33,9 mm ± 0,5 mm |
Rayon de courbure minimal | 10 x diamètre de câble (courbures multiples) |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤0,27 Ω/km @ 70 mm² |
≤0,55 Ω/km @ 35 mm² | |
≤26 Ω/km @ 0,75 mm² |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Plaqué argent |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
Couleur (capot/embase) | Noir |
Matériau (couvercle) | Plastique |
Matériau (câble) | Polyuréthane thermoplastique (TPU) |
Couleur (câble) | Noir |
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
Spécifications | IEC 62196-1 |
---|---|
IEC 62196-3 | |
EN 50620 | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 15,7 kg |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140573383 |
ETIM | EC002897 |
eCl@ss | 27144705 Charging cable E-Mobility |
Précédent
Suivant