Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 4,5m

Article No.: 08 91 902 1045 A0


Nouveau
NouveauMode 4

Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 4,5m

Article No.: 08 91 902 1045 A0

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Mode 4 Câble de chargement Câble droit, CCS (Combined Charging System) Type 2, Femelle (côté véhicule) Non assemblé, Retiré Longueur de câble: 4.5 m

Détails du produit


Elément Câble de chargement
Spécification Câble droit
CCS (Combined Charging System)
Mode chargement Mode 4
Connecteur 1 Type 2
Femelle (côté véhicule)
Connecteur 2 Non assemblé
Retiré
Type de capteur Pt 1000
Caractéristiques Surveillance de la température avec 2x Pt 1000
Plage de température : -40°C ... 180°C (coefficient de température selon DIN EN 60751)
Courant de mesure recommandé : 0,1 - 0,3 mA (tolérance selon DIN EN 60751)
Stabilité à long terme (max. R0-Dérive) : dans la plage de température, aucune dérive n'est attendue (>20 ans).
Température d'arrêt : 90°C, équivalent à une valeur Pt 1000 de 1347,07 Ω
Longueur de câble 4,5 m
Nombre de fils 6
Structure du conducteur 2x 50 mm² + 25 mm² + 3x (2x 0,75 mm²)
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
non séparable
Nombre de contacts 5
Nombre de contacts de signal 2
Nombre de contacts de puissance 3
Configuration de contact Signal: CP, PP
Power: DC+, DC-, PE
Détails Également disponible avec le logo du client sur demande.
Tension nominale (partie signal) ‌ 30 V AC
Tension nominale (puissance) ‌ 1.000 V DC
Intensité nominale (partie signal) 2 A
Intensité nominale (puissance) 200 A
Type d'intensité DC
Puissance de chargement ‌ 200 kW
Résistance au codage ‌1.500 Ω entre terre et PP
Longueur à dénuder 200 mm
Température ambiante -30 ... +50 °C en fonctionnement
-40 ... +80 °C stockage/transport
Pression d'air ≥540 hPa ≈ 5000 m
Force d'insertion < 100 N
Force d'arrachement < 100 N
Cycles de connexion ≥ 10.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP20 Zone de contact
IP44 condition de couplage
IP69 Zone d'embase
Diamètre de câble 29,3 mm ± 0,4 mm
Rayon de courbure minimal 10 x diamètre de câble (courbures multiples)
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤0,39 Ω/km @ 50 mm²
≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
≤26 Ω/km @ 0,75 mm²
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase) Noir
Matériau (couvercle) Plastique
Matériau (câble) Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Couleur (câble) Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications IEC 62196-1
IEC 62196-3
EN 50620
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 8,8 kg
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140573291
ETIM EC002897
eCl@ss 27144705 Charging cable E-Mobility
Précédent
Suivant