VarioShell® HC350/250 insulation cover

Article No.: 09 40 124 9911


Nouveau
NouveauCouvercle de protection

VarioShell® HC350/250 insulation cover

Article No.: 09 40 124 9911

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour cosses de câble Polycarbonate (PC)

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han® HC Modular
Identification 350
Séries de capots/embases Han® HPR VarioShell
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour cosses de câble
Tension nominale ‌ 2.500 V
Tension de claquage 12 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension II
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Matériaux (accessoires) Polycarbonate (PC)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 0,01 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140279483
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant