USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,5m
Article No.: 09 45 145 5902
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,1,5m
Article No.: 09 45 145 5902
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
Série | USB |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Type C | |
Mâle | |
IP20 | |
Connecteur 2 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Type C | |
Mâle | |
IP20 | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Caractéristiques | prend en charge l'USB Power Delivery (USB-PD) |
Longueur de câble | 1,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 24 |
Blindage | Blindé |
Intensité nominale | 5 A |
---|---|
Tension nominale | 20 V |
Taux de transmission de données | ≤ 20 Gbit/s |
Cycles de connexion | ≥ 10.000 |
Diamètre de câble | 4,5 mm ± 0,2 mm |
Résistance aux vibrations | Catégorie 1B selon la norme IEC 61373 |
Résistance aux chocs | Catégorie 1B selon la norme IEC 61373 |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 68,6 g |
62 g | |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140571310 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant