USB 3.0 IP20 cable 1,0m, 2x type A 1:1
Article No.: 09 45 145 2931
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
USB 3.0 IP20 cable 1,0m, 2x type A 1:1
Article No.: 09 45 145 2931
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-port |
Elément | Interfaces de service |
Spécification | USB 3.0 |
Connecteur 1 | IP20 USB 3.0 |
Type A | |
Connecteur 2 | IP20 USB 3.0 |
Type A |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Structure du conducteur | 4x AWG 28/7 |
2x AWG 28/7 | |
2x AWG 24/7 | |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Type de connexion | Connecteur de type A - connecteur de type A |
Fixation | Vissable sur plaques couvercle |
Température ambiante | -25 ... +70 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 1.500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Diamètre de câble | 5,8 mm |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Noir |
Matériau (câble) | PVC |
Couleur (câble) | Noir |
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
Homologations | DNV GL |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 71,7 g |
Pays d'origine | Malaisie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140223011 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060304 Câble de raccordement |
Précédent
Suivant