USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m
Article No.: 09 45 545 1920
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m
Article No.: 09 45 545 1920
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
Série | USB |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | IP20 USB 2.0 |
Type A Connecteur | |
Connecteur 2 | HIFF USB 2.0 |
Type A Femelle | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 0,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 2x AWG 26/7 |
2x AWG 24/11 | |
Blindage | Blindé |
Intensité nominale | 1,5 A |
---|---|
Tension nominale | 30 V DC |
Taux de transmission de données | 480 Mbit/s |
Résistance d'isolement | > 1,6 x 106 Ω |
Résistance de contact | ≤ 30 mΩ |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diamètre de câble | 4,9 mm |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV (contact-contact) |
0,5 kV (contact-terre) | |
Impédance | 90 Ω ±15 % |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Spécifications | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 57,88 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140263185 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant