UL AWM 3817 125°C 3000V 4AWG VW-1
Article No.: 09 45 600 0300 2400
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
UL AWM 3817 125°C 3000V 4AWG VW-1
Article No.: 09 45 600 0300 2400
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Ignifuge |
Résistance à la chaleur |
Nombre de fils | 1 |
---|---|
Structure du conducteur | 1x 25 mm² |
Blindage | Non blindé |
Section de fil du conducteur | AWG 4 |
---|---|
Tension nominale | 3.000 V |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Diamètre de câble | 13,7 mm |
Rayon de courbure minimal | 5 x diamètre de câble (courbure simple) |
7,5 x diamètre de câble (courbures multiples) |
Matériau (câble) | XLPE |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
Spécifications | UL 758 |
---|---|
UL 1581 | |
Directive 2011/65/EU |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85444999 |
GTIN | 5713140570924 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Précédent
Suivant