UICIT_WMRF 8/8_KIT
Article No.: 09 58 016 1032
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
UICIT_WMRF 8/8_KIT
Article No.: 09 58 016 1032
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Kit de connecteur |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identification | UIC IT |
Elément | Kit de connecteur |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Nombre de contacts | 16 |
Détails | Contacts à sertir joints séparément |
Section de fil du conducteur | 0,08 ... 0,21 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 28 ... AWG 24 |
Intensité nominale | 1 A |
Tension nominale | 50 V |
Caractéristiques de transmission | Cat. 7A Classe FA jusqu'à 1 000 MHz |
Cat. 8 Classe II jusqu'à 2000 MHz | |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
25 Gbit/s | |
Résistance d'isolement | >107 Ω |
Résistance de contact | ≤ 4 mΩ |
Couple de serrage | 5 Nm Vis de fixation M6 |
Limite de température | -40 ... +90 °C |
Cycles de connexion | ≥ 10.000 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 / IP69 |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | plaqué or |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
Résistant à corrosion | |
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 2004 (pure orange) |
Matériau (joint) | Silicone |
Matériau (verrouillage) | Acier inoxydable |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | Inspiré par UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Catégorie 2 | |
IEC 60529 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 0,627 kg |
Pays d'origine | Inde |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440115 Connecteur rond (connecteur industriel) |
Précédent
Suivant