UICIT_PL 8_KIT

Article No.: 19 58 008 1031


Nouveau
NouveauKit de connecteur

UICIT_PL 8_KIT

Article No.: 19 58 008 1031

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Kit de connecteur Mâle Raccordement à Sertir Polyamide (PA) Noir Contacts: 8 Alliage de cuivre plaqué or Section de fil du conducteur: 0.08 ... 0.21 mm² Intensité nominale: ‌1 A Polyamide (PA), Fibre de verre renforcé Degré de protection: IP67 / IP69 condition de couplage

Détails du produit


Catégorie Kit de connecteur
Série HARTING UIC
Identification UIC IT
Elément Kit de connecteur
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Nombre de contacts 8
Nombre d'entrées de câbles 1
Sortie de câble 1x M32
Détails Contacts à sertir joints séparément
Section de fil du conducteur 0,08 ... 0,21 mm²
Section de fil du conducteur AWG 28 ... AWG 24
Intensité nominale ‌ 1 A
Tension nominale ‌ 50 V
Résistance d'isolement >107 Ω
Résistance de contact ≤ 4 mΩ
Limite de température -40 ... +90 °C
Cycles de connexion ≥ 10.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP67 / IP69 condition de couplage
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) plaqué or
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Fibre de verre renforcé
Couleur (capot/embase) Noir
Matériau (joint) Silicone
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Catégorie 2
IEC 60529
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 180 g
Pays d'origine Inde
Numéro de tarif douanier européen 85366990
ETIM EC002635
eCl@ss 27440115 Connecteur rond (connecteur industriel)
Précédent
Suivant