UICIT_PL 8/8_KIT
Article No.: 19 58 016 1031
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
UICIT_PL 8/8_KIT
Article No.: 19 58 016 1031
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Kit de connecteur |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identification | UIC IT |
Elément | Kit de connecteur |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 16 |
Nombre d'entrées de câbles | 1 |
Sortie de câble | 1x M32 |
Détails | Contacts à sertir joints séparément |
Section de fil du conducteur | 0,08 ... 0,21 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 28 ... AWG 24 |
Intensité nominale | 1 A |
Tension nominale | 50 V |
Résistance d'isolement | >107 Ω |
Résistance de contact | ≤ 4 mΩ |
Limite de température | -40 ... +90 °C |
Cycles de connexion | ≥ 10.000 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 / IP69 condition de couplage |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | plaqué or |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
Fibre de verre renforcé | |
Couleur (capot/embase) | Noir |
Matériau (joint) | Silicone |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | Inspiré par UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Catégorie 2 | |
IEC 60529 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 140 g |
Pays d'origine | Inde |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440115 Connecteur rond (connecteur industriel) |
Précédent
Suivant