UICIT_8/8_HMC_MI_CRT_009-052mm²

Article No.: 09 58 016 3001


Nouveau
NouveauInserts

UICIT_8/8_HMC_MI_CRT_009-052mm²

Article No.: 09 58 016 3001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à Sertir Mâle Polyamide (PA) Noir Intensité nominale: ‌1 A Contacts: 16 Section de fil du conducteur: 0.08 ... 0.21 mm²

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série HARTING UIC
Identification UIC IT
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Nombre de contacts 16
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Modules à commander séparément.
Section de fil du conducteur 0,08 ... 0,21 mm²
Section de fil du conducteur AWG 28 ... AWG 24
Intensité nominale ‌ 1 A
Tension nominale ‌ 50 V
Caractéristiques de transmission Cat. 7A Classe FA jusqu'à 1 000 MHz
Cat. 8 Classe II jusqu'à 2000 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
‌ 25 Gbit/s
‌ 40 Gbit/s
Résistance d'isolement >107 Ω
Limite de température -50 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 10.000
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications Inspiré par UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Catégorie 2
IEC 60529
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 22 g
Pays d'origine Inde
Numéro de tarif douanier européen 85366990
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant