UICIT_8/16_HMC_MI_CRT_0,09-1,5mm²
Article No.: 09 58 024 3001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
UICIT_8/16_HMC_MI_CRT_0,09-1,5mm²
Article No.: 09 58 024 3001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identification | UIC IT |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 24 |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Modules à commander séparément. |
Section de fil du conducteur | 0,08 ... 0,21 mm² Data |
---|---|
1 mm² Signal | |
Section de fil du conducteur | AWG 28 ... AWG 24 Data |
AWG 18 Signal | |
Intensité nominale | 1 A |
Tension nominale | 50 V |
Intensité nominale (partie signal) | 10 A |
Tension nominale (partie signal) | 100 V |
Caractéristiques de transmission | Cat. 7A Classe FA jusqu'à 1 000 MHz |
Cat. 8 Classe II jusqu'à 2000 MHz | |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
25 Gbit/s | |
40 Gbit/s | |
Résistance d'isolement | >107 Ω |
Limite de température | -50 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 10.000 |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
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
Spécifications | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Catégorie 2 | |
IEC 60529 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 27,5 g |
Pays d'origine | Inde |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140492189 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant