UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU

Article No.: 09 58 000 6305


Nouveau
NouveauContact à sertir

UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-AU

Article No.: 09 58 000 6305

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Intensité nominale: ≤10 A Mâle Alliage de cuivre plaqué or Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1 mm² AWG 18

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série HARTING UIC
Identification UIC 558
Type de contact Contact à sertir
Genre Mâle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Section de fil du conducteur 0,75 ... 1 mm²
Section de fil du conducteur AWG 18
Intensité nominale ≤ 10 A
Résistance de contact ≤ 4 mΩ
Longueur à dénuder 7,5 mm
Cycles de connexion ≥ 10.000
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) plaqué or
Spécifications UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Catégorie 2
IEC 60529
Dimensions du produit conditionné 50
Poids net 2,57 g
Pays d'origine Inde
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140188679
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant