UIC558-HTE-13PIN-PG21
Article No.: 09 58 001 1440
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
UIC558-HTE-13PIN-PG21
Article No.: 09 58 001 1440
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identification | UIC 558 |
Type de capot/embase | Capot |
Nombre de contacts | 13 |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Nombre d'entrées de câbles | 1 |
Sortie de câble | 1x Pg 21 |
Applications | Capots/embases pour milieu agressif en extérieur |
Limite de température | -50 ... +125 °C |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition de couplage |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre de verre renforcé | |
Couleur (capot/embase) | Noir |
Matériau (joint) | Silicone |
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
Spécifications | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Catégorie 2 | |
IEC 60529 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 114 g |
Pays d'origine | Inde |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140183902 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant