UIC558-HBM/CM-22PIN
Article No.: 09 58 001 0303
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
UIC558-HBM/CM-22PIN
Article No.: 09 58 001 0303
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identification | UIC 558 |
Type de capot/embase | Embase encastrée |
Description du capot/de l'embase | Avec couvercle métallique |
Nombre de contacts | 22 |
---|---|
Applications | Capots/embases pour milieu agressif en extérieur |
Limite de température | -50 ... +125 °C |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition de couplage |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Résistant à corrosion | |
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 7035 (gris clair) |
Matériau (joint) | Silicone |
Matériau (verrouillage) | Acier inoxydable |
Spécifications | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Catégorie 2 | |
IEC 60529 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 582,73 g |
Pays d'origine | Inde |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140183957 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant