UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-NI
Article No.: 09 58 000 6605
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
UIC558-FC-CRT-0.75 mm²/ 18 AWG-NI
Article No.: 09 58 000 6605
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identification | 558 |
Type de contact | Contact à sertir |
Genre | Femelle |
---|---|
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Section de fil du conducteur | 0,75 ... 1 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 18 |
Intensité nominale | ≤ 10 A |
Résistance de contact | ≤ 4 mΩ |
Longueur à dénuder | 7,5 mm |
Cycles de connexion | ≥ 10.000 |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Revêtement nickel |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Catégorie 2 | |
IEC 60529 |
Dimensions du produit conditionné | 50 |
---|---|
Poids net | 2,2 g |
Pays d'origine | Inde |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140188709 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant