UIC558-CGM-P-PG21
Article No.: 09 58 001 9901
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
UIC558-CGM-P-PG21
Article No.: 09 58 001 9901
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identification | 558 |
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition de couplage |
---|---|
Taille | Pg 21 |
Plage de serrage | 12,9 ... 18,5 mm |
Couleur (presse-étoupe) | Noir |
---|---|
Matériaux (accessoires) | Polyamide (PA) |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 35 g |
Pays d'origine | Inde |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140192829 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Précédent
Suivant