UIC558-22PIN-MI-CRT

Article No.: 09 58 022 3001


Nouveau
NouveauInserts

UIC558-22PIN-MI-CRT

Article No.: 09 58 022 3001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à Sertir Mâle Polyamide (PA) Noir Intensité nominale: ‌10 A Contacts: 22 Section de fil du conducteur: 0.75 ... 1 mm²

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série HARTING UIC
Identification UIC 558
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Nombre de contacts 22
Contact de terre Oui
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Section de fil du conducteur 0,75 ... 1 mm²
Section de fil du conducteur AWG 18 ... AWG 17
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale 60 V
Résistance d'isolement >107 Ω
Limite de température -50 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 10.000
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications UIC 550
IRS 50558
IEC 61373 Catégorie 2
IEC 60529
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 35 g
Pays d'origine Inde
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140187009
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant