UIC558-13PIN-MI-CRT
Article No.: 09 58 013 3001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
UIC558-13PIN-MI-CRT
Article No.: 09 58 013 3001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identification | 558 |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 13 |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Section de fil du conducteur | 0,75 ... 1 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 18 ... AWG 17 |
Intensité nominale | 10 A |
Tension nominale | 60 V |
Résistance d'isolement | >107 Ω |
Limite de température | -50 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 10.000 |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | UIC 550 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Catégorie 2 | |
IEC 60529 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 35 g |
Pays d'origine | Inde |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140186965 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant