UIC-POWER70-PLUG KIT-MC-AG-CGM
Article No.: 09 58 006 0021
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
UIC-POWER70-PLUG KIT-MC-AG-CGM
Article No.: 09 58 006 0021
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Kit de connecteur |
---|---|
Série | HARTING UIC |
Identification | Power70 |
Elément | Kit de connecteur |
Spécification | Avec presse-étoupe |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 6 |
Nombre de contacts de signal | 3 |
Nombre de contacts de puissance | 3 |
Sortie de câble | 1x Intégré |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Section de fil du conducteur | 0,14 ... 4 mm² Signal |
---|---|
1,5 ... 10 mm² Power | |
Section de fil du conducteur | AWG 26 ... AWG 12 Signal |
AWG 16 ... AWG 8 Power | |
Intensité nominale (partie signal) | 16 A |
Tension nominale (partie signal) | 500 V |
Intensité nominale (puissance) | 70 A |
Tension nominale (puissance) | 1.000 V |
Limite de température | -50 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition de couplage |
Plage de serrage | 13 ... 21 mm |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
Fibre de verre renforcé | |
Couleur (capot/embase) | Noir |
Matériau (joint) | Silicone |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 |
Spécifications | Inspiré par UIC 50558 |
---|---|
IEC 61373 Catégorie 2 | |
IEC 60529 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 114 g |
Pays d'origine | Inde |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140328723 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440115 Connecteur rond (connecteur industriel) |
Précédent
Suivant