UIC-POWER70-CC-SOCKET

Article No.: 09 58 001 9914


Plaque de retenue

UIC-POWER70-CC-SOCKET

Article No.: 09 58 001 9914

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Plaque de retenue Polyamide (PA) Noir

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série HARTING UIC
Identification Power70
Type d'accessoire Plaque de retenue
Genre Femelle
Nombre de contacts 6
Matériaux (accessoires) Polyamide (PA)
Couleur (accessoires) Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Dimensions du produit conditionné 5
Poids net 13,2 g
Pays d'origine Inde
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140438477
ETIM EC002939
eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
Précédent
Suivant