UIC-POWER70-BACKSHELL

Article No.: 09 58 001 9912


Nouveau
NouveauCoque arrière

UIC-POWER70-BACKSHELL

Article No.: 09 58 001 9912

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Coque arrière Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion Peint à la poudre époxy RAL 3020 (circulation rouge)

Détails du produit


Catégorie Capots/Embases
Série HARTING UIC
Identification Power70
Type de capot/embase Coque arrière
Limite de température -50 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 condition de couplage
Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
Résistant à corrosion
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 3020 (circulation rouge)
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications Inspiré par UIC 50558
IEC 61373 Catégorie 2
IEC 60529
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 112,1 g
Pays d'origine Inde
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140328747
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant