UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 1,0m
Article No.: 33 50 848 4B80 010
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/m XLPO, 1,0m
Article No.: 33 50 848 4B80 010
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
Série | UIC 558 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Type de câble | Câble Hybride (cuivre / cuivre) |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Nombre de fils | 18 |
Structure du conducteur | 4x 4x 1,0mm² |
1x 2x 0,75 mm² | |
Nombre de contacts | 18 |
Limite de température | -40 ... +90 °C |
---|---|
Diamètre de câble | 18 mm ± 0,5 mm |
Rayon de courbure minimal | 6 x diamètre de câble (courbure simple) |
12 x diamètre de câble (courbures multiples) |
Matériau (câble) | Elastomère |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
Spécifications | EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires |
---|---|
IEC 61034-2 Densité de fumée | |
EN 50305 Toxicité | |
EN 50267-2-1 Sans halogène | |
EN 60684-2 Sans halogène | |
EN 50267-2-2 Corrosion | |
EN 50264-1 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | |
EN 50264-3-2 Propriétésde la couche de matière (niveau de danger M) | |
EN 50264-3-2 Résistance à la corrosion et à l'ozone : pour un usage en extérieur | |
DIN 51900 Faible charge combustible | |
UIC 50558 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Pologne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140350922 |
eCl@ss | 27060501 Hybrid cable |
Précédent
Suivant