UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m

Article No.: 33 50 840 0B80 010


Nouveau
NouveauCâble Hybride (cuivre / cuivre)

UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m

Article No.: 33 50 840 0B80 010

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble Hybride (cuivre / cuivre) 4x 4x 1,0mm², 1x 2x 0,75 mm² Elastomère Longueur de câble: 1 m

Détails du produit


Connecteur 1
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série UIC 558
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé d'un côté
Type de câble Câble Hybride (cuivre / cuivre)
Longueur de câble 1 m
Nombre de fils 18
Structure du conducteur 4x 4x 1,0mm²
1x 2x 0,75 mm²
Nombre de contacts 18
Limite de température -40 ... +90 °C
Diamètre de câble 18 mm ± 0,5 mm
Rayon de courbure minimal 6 x diamètre de câble (courbure simple)
12 x diamètre de câble (courbures multiples)
Matériau (câble) Elastomère
Couleur (câble) Noir
Spécifications EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
IEC 61034-2 Densité de fumée
EN 50305 Toxicité
EN 50267-2-1 Sans halogène
EN 60684-2 Sans halogène
EN 50267-2-2 Corrosion
EN 50264-1 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 50264-3-2 Propriétésde la couche de matière (niveau de danger M)
EN 50264-3-2 Résistance à la corrosion et à l'ozone : pour un usage en extérieur
DIN 51900 Faible charge combustible
UIC 50558
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Pologne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140350793
eCl@ss 27060501 Câble hybride
Précédent
Suivant