UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 1,0m
Article No.: 33 50 868 6B81 010
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 1,0m
Article No.: 33 50 868 6B81 010
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Connecteur 1 | UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 2 | UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | UIC 558 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Nombre de fils | 13 |
Structure du conducteur | 3x 4x 1,0 mm2 |
Nombre de contacts | 13 |
Limite de température | -40 ... +90 °C |
---|---|
Diamètre de câble | 13,2 mm ± 0,3 mm |
Rayon de courbure minimal | 5 x diamètre de câble (courbure simple) |
12 x diamètre de câble (courbures multiples) |
Matériau (câble) | Elastomère |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
Spécifications | EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires |
---|---|
IEC 61034-2 Densité de fumée | |
EN 50305 Toxicité | |
EN 50267-2-1 Sans halogène | |
EN 60684-2 Sans halogène | |
EN 50267-2-2 Corrosion | |
EN 50264-1 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | |
EN 50264-3-2 Propriétésde la couche de matière (niveau de danger M) | |
EN 50264-3-2 Résistance à la corrosion et à l'ozone : pour un usage en extérieur | |
DIN 51900 Faible charge combustible | |
EN 60811-404 Résistance à l'huile | |
EN 60811-404 Résistance à l'acide | |
EN 60811-404 Résistance Alkali | |
UIC 50558 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Pologne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140351417 |
eCl@ss | 27060501 Câble hybride |
Précédent
Suivant